TIDA-01090

TIDA-01090

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01090 permite la comunicación semidúplex a través de un bus RS-485 sin necesidad de controles adicionales habilitados para el controlador/receptor.  El diseño permite que el transceptor utilizado en cada nodo entre en modo de transmisión automáticamente cuando se transmiten datos desde un microcontrolador (MCU) local o un receptor/transmisor asíncrono universal (UART) y luego vuelva a la transición al modo de recepción una vez que se complete la trama de datos.

Funciones
  • Habilita automáticamente un controlador RS-485 cuando los datos se emiten desde un MCU o un UART
  • Cambia el transceptor RS-485 al modo de recepción cuando no se transmiten datos
  • Funciona con cualquier transceptor RS-485
  • Bajo costo gracias al número mínimo de componentes
  • Longitud de trama de datos ajustable mediante la selección pasiva de componentes
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBW6.PDF (2836 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMG1.PDF (71 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMG0.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMG3.ZIP (299 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCC2.ZIP (0 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMG2.PDF (422 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMF9.PDF (54 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD3082E — Transceptor RS-485 semidúplex

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

NA555 — Temporizadores de precisión
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
* Guía de diseño Automatic Direction Control RS-485 Design Guide 2/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos