TIDA-010931

TIDA-010931

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un sistema de gestión de baterías de nivel espacial. El circuito mide ocho celdas de batería en serie para supervisar el estado de la batería, el estado de carga y la temperatura.

Funciones
  • Rendimiento de radiación: 75 krad/72 MeV
  • Administre ocho baterías de ion de litio de 4.2 V
  • Exactitud del monitoreo de la batería: ±1 mV (batería = 3 V a 4.2 V)
  • Circuito de equilibrio de batería con control por GPIO
  • Escalabilidad para medir hasta 28 baterías
  • Baja capacidad de corriente de filtración: 0.02μA
  • Dimensión de la placa: 5.5 in × 4 in
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF32.PDF (805 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDL8.PDF (786 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDL9.PDF (171 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDM1.ZIP (5748 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGT8.ZIP (5445 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDM0.ZIP (4563 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDL7.PDF (1031 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA901-SP — Amp. de detección de corriente de fase dividida, QML-V, de −15 V a 65 V, resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV1H103-SEP — Comparador monocanal de 2.5 ns tolerante a la radiación con salidas de pulsación-tracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores diferenciales

INA1H94-SP — Amplificador de diferencia de tensión de modo común alto, QML-V, resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP9R00-SP — Sensor de temp. de alta precisión de 9 canales (8 remotos y 1 local), QML-V, resist. a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM117QML-SP — Regulador lineal resistente a la radiación, entrada de 4.2 V a 40 V, salida ajustable de hasta 1.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4501-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, 1.5 A y entrada de 1.5 V a 20 V, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — Microcontrolador de señal mixta resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADC128S102QML-SP — Conv. analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1 MSPS y 8 canales, resistente a la radiación, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

LMP7704-SP — Amp. de amplio rango de sum. con polariz., RRIO, de ent. baja de precis., QLM-V y resist. a la rad.

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4050QML-SP — Referencia de tensión en derivación QML-V de 2.5 V o 5 V resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS7H2211-SP — Fusible electrónico de 3.5 A resistente a la radiación, QML-P y QML-V, entrada de 4.5 V a 14 V
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
* Guía de diseño Radiation-Hardened Space Battery Management System (BMS) Reference Design PDF | HTML 30/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos