TIDA-010937

TIDA-010937

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra un sistema de detección de corriente bidireccional aislado reforzado de baja latencia preciso que utiliza el sensor de corriente de efecto Hall de precisión TMCS1123 para una detección confiable de corriente de fase y de enlace de CC con inversores trifásicos de hasta ±62 A mV y un tiempo de detección de sobrecorriente inferior a 100ns uA. El umbral de sobrecorriente se puede configurar hasta 2.5 veces el rango de corriente de entrada a escala completa. Un convertidor A/D de 12 bits de factor de forma pequeño con SPI de alta velocidad o un modulador delta-sigma con un reloj de hasta 21 MHz ofrece una interfaz digital de E/S 3.3V de alta inmunidad al ruido. La interfaz se conecta a procesadores host como un C2000 o MCU Sitara para facilitar la evaluación del rendimiento de sensores Hall integrados en encapsulado con diferentes tecnologías de conversión A/D. 

Funciones
  • El sensor de corriente de alta linealidad y baja deriva de vida útil con bajo ruido ayuda a alcanzar 9.7 ENOB (número efectivo de bits) en un rango de ±62 A     
  • El sensor de corriente de efecto Hall de precisión con tensión de trabajo de aislamiento reforzado de ±1300 V y la detección de sobrecorriente integrada ayudan a reducir el costo del sistema         
  • La baja resistencia del conductor minimiza la pérdida de potencia y facilita los requisitos de disipación térmica         
  • Un bajo retardo de propagación analógica de 0.6 us, un retardo total de 1.6 us con conversión A/D y la transferencia SPI ayudan a conseguir un bucle de corriente más rápido y un control de par directo         
  • La rápida respuesta a la sobrecorriente ayuda a aumentar la confiabilidad del sistema con inversores GaN y SiC-FET de conmutación rápida         
  • La alta inmunidad transitoria de modo común y el alto rechazo de campo magnético externo ayudan a aumentar la precisión y confiabilidad del sistema     
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF65.PDF (3123 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCS6.PDF (364 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCS5.PDF (158 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCS8.ZIP (2434 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGO1.ZIP (2784 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCS7.PDF (1053 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCS4.PDF (326 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1123 — Sensor de corriente de efecto Hall con aislamiento reforzado de ±1300 V, 80 ARMS y 250 kHz, con regi

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1126 — Sensor de corriente de efecto Hall, 80 ARMS y 500kHz, con AFR, referencia y ALERT

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7043 — ADC SAR de tamaño ultrapequeño de potencia ultrabaja | 12 bits | 1 MSPS | pseudo diferencial

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

AMC1035 — Modulador delta-sigma de precisión con entrada bipolar de ±1 V y salida de referencia de 2,5 V
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
* Guía de diseño Isolated Low Delay High PWM Rejection Hall Current Sense Reference Design With Digital Interface PDF | HTML 30/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos