TIDA-010940

TIDA-010940

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un medidor de energía monofásico que usa convertidores de señal analógica a digital (ADC) multicanal independientes para muestrear un sensor de corriente de derivación. La combinación del sensor de derivación y un sensor de efecto Hall de potencia ultrabaja (DRV5032) minimiza el efecto y permite detectar ataques de manipulación magnética. El diseño de referencia logra una precisión de clase 0.5 S en un rango de entrada de 4000:1 (de 25 mA a 100 A) con una tasa de muestreo de 8 kHz, y usa un microcontrolador host Arm® Cortex®-M0+ de TI para calcular los parámetros de metrología. La funcionalidad de software necesaria se implementa en la versión MSPM0-SDK: 2.02.00.05 y se puede compilar con Code Composer Studio™ de TI.

Funciones
  • Medidor de electricidad de clase 0.5 S de derivación monofásico de dos cables (1P1W) probado en el rango de entrada de 25 mA a 100 A
  • Los parámetros calculados incluyen energía y alimentación activa y reactiva, corriente de línea cuadrática media (RMS), corriente neutra RMS, tensión RMS, factor de potencia y frecuencia de línea
  • Detecta posibles ataques de manipulación con el sensor de efecto Hall del interruptor digital DRV5032
  • Interfaz RS-485 con aislamiento de 5 kVRMS
  • Software de metrología de energía con salidas pulsadas a un sistema de prueba de referencia que incluye los resultados que se muestran en una GUI de PC con Windows® Microsoft®.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF98A.PDF (915 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDE9A.PDF (359 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDE8A.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDF1A.ZIP (4566 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGS4A.ZIP (3213 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDF0A.PDF (1520 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDE7A.PDF (711 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO6731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5032 — Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L2228 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131M03 — ADC delta-sigma de 3 canales, 24 bits, 64 kSPS y muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1400 — Transceptor RS-485, 3.3 V a 5 V, 500 Kbps, en encapsulado pequeño con IEC ESD de ±12 kV
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
* Guía de diseño One-Phase Shunt Electricity Meter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 13/02/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos