TIDA-010944

TIDA-010944

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un subsistema de medición de energía monofásica con fase neutra o dividida mediante un convertidor de señal analógica a digital (ADC) multicanal independiente aislado y uno no aislado con dos derivaciones. La combinación sensores de derivación y un sensor de efecto Hall linear 3D de potencia baja (TMAG5273) proporciona protección y permite detectar ataques de manipulación magnética. El diseño de referencia logra una precisión de clase 0.2 S en un rango de entrada de 4000:1 (de 25 mA a 100 A) con una tasa de muestreo de 4 kHz, y usa un microcontrolador host Arm® Cortex®-M0+ de TI para calcular los parámetros de metrología. La funcionalidad de software necesaria se implementa en la versión MSPM0-SDK: 2.01.00.03 y se puede compilar con Code Composer Studio™ de TI.

Funciones
  • Subsistema monofásico de metrología de derivación S de clase 0.2 de dos cables (1P2W) para medidores de electricidad
  • Subsistema de metrología de derivación S de clase 0.2 de dos cables (2P2W) dividida para medidores de electricidad
  • Software de metrología de energía con salidas pulsadas a un sistema de prueba de referencia que incluye los resultados que se muestran en una GUI de PC con Windows® Microsoft®
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF72.PDF (1800 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMD54.PDF (305 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD53.PDF (161 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD56.ZIP (2600 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGQ5.ZIP (861 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD55.PDF (1272 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD52.PDF (544 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO6731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0G1106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC131M03 — ADC delta-sigma aislado de 24 bits, de 3 canales y muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de posición lineal y angular multieje

TMAG5273 — Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131M02 — ADC delta-sigma de 2 canales, 24 bits, 64 kSPS y muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal doble y 250 kbps con protección IEC-ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Single-Phase and Split-Phase Shunt Energy Metrology Reference Design PDF | HTML 5/08/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos