TIDA-01095

TIDA-01095

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un conductor LED CC/CC probado para luminarias LED atenuables de alta potencia y alta eficiencia. Está construido sobre una plataforma SoC inalámbrica que permite ajustar la intensidad mediante atenuación analógica, PWM y control usando cualquier dispositivo inteligente BLE o ZigBee. La iluminación LED para techos altos y techos bajos están reemplazando a las luces fluorescentes y de descarga de alta intensidad (HID), ya que reducen el consumo de energía a la mitad y casi eliminan los costos de mantenimiento. El aprovechamiento de la luz natural mediante la característica de atenuación combinada con un sensor de luz ambiental puede proporcionar hasta un 50 % adicional de ahorro energético, dependiendo de la aplicación. TIDA-01095 proporciona una conversión CC/CC de alta eficiencia, permite la atenuación, la captación de la luz diurna y permite el control inalámbrico de la iluminación conectada.

Funciones
  • Conductor LED buck sincrónico de 100 W con una eficiencia promedio del 97.3 % en un rango de brillo del 100 % al 50% mediante atenuación analógica.
  • Relación de contraste de 1:500 con atenuación analógica y 1:5000 con atenuación PWM
  • Medición de luz basada en el sensor de luz ambiental OPT3001 que permite captar la luz diurna e implementaciones constantes de lúmenes en el software
  • Protección contra sobrecorriente y exceso de temperatura del conductor y el módulo LED
  • La plataforma CC2650 permite la iluminación conectada con Bluetooth Smart o ZigBee
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBW2A.PDF (4128 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRME1.PDF (241 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRME0.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRME3.ZIP (3632 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCB7.ZIP (820 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRME2.PDF (1076 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMD9.PDF (544 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT84 — Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 1.5 V y 10 uA en SC70 y TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS92641 — Controladores reductores síncronos para accionamiento LED de atenuación de precisión con controlador

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)
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
* Guía de diseño 100-W Dimmable DC-DC LED Driver Daylight Harvesting and Wireless Design Guide (Rev. A) 17/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos