TIDA-010950

TIDA-010950

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una solución de accionamiento de doble motor para actuadores de puertas y válvulas de expansión electrónicas. Los múltiples accionamientos de motor incluyen un controlador de motor bipolar de paso y un controlador de motor de CC sin escobillas que funcionan desde una fuente de 15 VDC. El diseño muestra una limitación de potencia precisa que ayuda a una fácil calificación como circuito de baja potencia, definido por IEC 60335-1. Este diseño de referencia incorpora una interfaz de control 0-10V y 4-20mA para controlar la posición de la válvula o el amortiguador y un TMAG5273 que se utiliza para una detección precisa de la posición.

Funciones
  • Funciona con tensiones de 24 V a 40 V        
  • Accionamiento de CC sin escobillas: 1.2 ARMS con dos semipuentes en paralelo        
  • Accionamiento bipolar paso a paso DRV8847 con una eficiencia >95 %        
  • Control de MCU único con dispositivos de funcionamiento multiesclavo a través de I2C, SPI        
  • Regulación de potencia de 13.7 W con un error <1 % para ayudar a facilitar la calificación de circuito de baja potencia con IEC 60335-1        
  • Parte frontal de control de 0 V a 10 V y de 4 mA a 20 mA        
     
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF74A.PDF (3484 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCU1.PDF (424 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCU0.PDF (169 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCU3.ZIP (3457 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGO4.ZIP (893 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCU2.PDF (2443 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCT9.PDF (736 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT84 — Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 1.5 V y 10 uA en SC70 y TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8316C — Controlador de motor trifásico de 40 V máx. y pico de 8 A con detección de corriente integrada, FET

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN334 — Transceptores CAN de 3.3 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR38020 — Convertidor de potencia buck síncrono SIMPLE SWITCHER® 4,2 V a 80 V, 2 A, con IQ de 40 µA

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62932 — Convertidor buck sincrónico de entrada de 3.8 V a 30 V, 2 A, 200 kHz a 2.2 MHz, bajo IQ en el encaps

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

Hoja de datos: PDF | HTML
Entradas digitales aisladas

ISO1212 — Receptor de entrada digital aislado de doble canal y 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de posición lineal y angular multieje

TMAG5273 — Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores paso a paso

DRV8428 — Controlador de motor paso a paso bipolar de 35 V y 1 A con detección de corriente integrada y microp

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS1641 — eFuse de 2.7 V a 40 V, 152 mΩ, 1.8 A con limitación de potencia de salida
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
* Guía de diseño Damper and EEV Controller Reference Design with Power Regulation and Hall-Effect Position Sensing (Rev. A) PDF | HTML 30/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos