TIDA-010958

TIDA-010958

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-010958 es un diseño de referencia de alimentación del buck sincrónico resistente a la radiación diseñado para el carril de núcleo AMD® Versal® AI Core XQRVC1902. El diseño permite el funcionamiento con 12 V de entrada para generar una tensión de salida de 0.8 V y una corriente de salida máxima de 80 A. Este diseño de potencia compacta suministra alta corriente mientras cumple con los estrictos requisitos de tolerancia del FPGA. Este diseño de potencia, combinado con Versal® AI Core XQRVC1902, proporciona a los satélites la precisión, fiabilidad y eficiencia necesarios para llevar a cabo las diferentes misiones. El TIDA-010958 tiene dispositivos resistentes a la radiación y los componentes pasivos cumplen la norma MIL-STD-55681 (o equivalente) donde esté disponible. De lo contrario, se sustituyó el valor equivalente y el tamaño del componente.

Funciones
  • Rendimiento de radiación de 100 krad/75 MeV
  • Entrada nominal de CC de 12 V para aplicaciones basadas en el espacio
  • Corriente de salida de hasta 80 A
  • Frecuencia de conmutación de 278 kHz
  • Conjunto de GaN empaquetado
  • Dimensión de la placa: 126.7 mm × 61.2 mm
  • Diseñado para alimentar la tensión del carril del núcleo de AMD® Versal® AI Core XQRVC1902
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFA0A.PDF (1445 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDU9.PDF (605 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDU8.PDF (342 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDV1.ZIP (3341 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGV6.ZIP (835 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDV0.ZIP (1029 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDU7.PDF (682 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5004-SP — Controlador PWM, doble salida a 2 MHz, resistente a la radiación, QML-P y QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6023-SP — Controlador de puerta de GaN de medio puente, 22 V, QML-V, resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Radiation-Hardened Dual-Phase Versal® FPGA Power Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 18/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos