TIDA-01096

TIDA-01096

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un conductor LED CC/CC probado diseñado para luminarias LED blancas sintonizables. Está construido sobre una plataforma SoC inalámbrica que permite el ajuste de intensidad (atenuación) y el control de la temperatura de color correlacionada (CCT) mediante cualquier dispositivo inteligente con BLE. Las luminarias de luz blanca sintonizables simulan las condiciones de luz diurna. Con una cadena de LED separada de blanco cálido y blanco frío, permite el ajuste CCT y ayuda a lograr una estimulación circadiana adecuada. TIDA-01096 proporciona una conversión CC/CC de alta eficiencia y permite la atenuación y el control de la temperatura de color en más de 1:50 y 1:500 mediante métodos analógicos y PWM.

Funciones
  • Eficiencia del 98 % con un brillo del 100 % al 50 % con atenuación analógica; relación de contraste de 1:50 con atenuación analógica y 1:500 con atenuación PWM
  • Atenuación basada en PWM con soporte de frecuencia de modulación de hasta 5 kHz
  • Dos controladores buck de corriente constante de 600 kHz con funciones para sincronizar frecuencias de conmutación
  • Medición de luz basada en OPT3001 del sensor de luz ambiental que permite captar la luz diurna e implementaciones constantes de lúmenes en el software
  • Protección contra sobrecorriente y exceso de temperatura del conductor y el módulo LED
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBW3A.PDF (6657 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRME6.PDF (304 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRME5.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRME8.ZIP (2612 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRME7.PDF (1403 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCB8.ZIP (559 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRME4.PDF (675 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT84 — Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 1.5 V y 10 uA en SC70 y TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS92513HV — Controlador LED reductor de corriente analógica ajustable de 65 V y 1.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño BLE Connected Dimmable Tunable White LED Light Circadian Lighting Design Guide (Rev. A) 18/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos