TIDA-010963

TIDA-010963

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa una interfaz de iluminación direccionable digital (DALI) 103 que utiliza los microcontroladores MSPM0, que cumplen los requisitos de hardware y software de la norma IEC 62386-103. El diseño cuenta con un transceptor DALI personalizable, fuente de alimentación, aislamiento y firmware que permite una comunicación fluida para un control avanzado de la iluminación.

Funciones
  • Implementación completa de la interfaz de hardware y fuente de alimentación integrada para ser compatible con 16 VCC en el bus DALI
  • Funciones para recibir y transmitir comandos y respuestas DALI, respectivamente:
    • Comunicación digital semidúplex mediante codificación Manchester
    • Soporte para comandos DALI 103
  • Es compatible con la topología multicontrolador (detección de colisiones, prevención de colisiones y recuperación tras colisiones)
Opciones de tensión de salida TIDA-010963.1
Tensión de entrada (Min) (V) 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 24
Tensión de salida (Nom) (V) 16
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25
Potencia de salida (W) 4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFB0.PDF (989 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB35.PDF (152 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURB36.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB37.ZIP (1847 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC877.ZIP (816 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURB38.PDF (5563 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBR6.PDF (2567 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV61047 — Convertidor boost no sincrónico de 20 VIN, 28 VOUT y 2.2 A en encapsulado DDC SOT23-5

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8111 — Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 150 % a 230 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Digital Addressable Lighting Interface 103 Reference Design Based on MSPM0 PDF | HTML 3/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos