TIDA-010967

TIDA-010967

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra las capacidades de bajo costo y baja potencia del sensor mmWave de IWRL6432AOP de TI. El diseño es compatible con interfaces para dispositivos de conectividad mediante el uso de pines entallados o conectores de paso de 1.27 mm. Este diseño utiliza un convertidor UART a USB para actualizar el firmware y ejecutar la demostración. El diseño de referencia está desarrollado en material FR4, con una pila de PCB de dos capas. Este diseño puede demostrar aplicaciones como la detección de presencia y la clasificación de seres no humanos. La interfaz gráfica de usuario (GUI) del visualizador en una PC muestra los datos de la detección por radar y los resultados de la detección.

Funciones
  • Radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz que utiliza el IWRL6432AOP con antena en encapsulado (AoP) integrada
  • Consumo de baja potencia
  • Diseño de la PCB de dos capas de bajo costo
  • Dimensiones compactas: 22.8 mm x 38 mm (sección del sensor del radar mmWave)
  • Almohadilla entallada para personalizar módulos integrados
  • Ofrece los resultados de las pruebas de potencia mejoradas
  • Demuestra la aplicación de recuento y seguimiento de personas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFE0A.PDF (4579 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB33.PDF (336 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBP1.PDF (127 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBP0.ZIP (3797 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDME62A.ZIP (7456 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC871A.ZIP (221 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBO9.PDF (2036 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBO8.PDF (667 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS628502 — Convertidor reductor de frecuencia ajustable de 2.7 V a 6 V y 2 A en encapsulado SOT583

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso industrial

IWRL6432AOP — Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2116 — Multiplexor de potencia prioritaria de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A, baja IQ
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
* Guía de diseño Low-Power Two Layer mmWave Radar Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 28/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos