TIDA-010999

TIDA-010999

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del medidor de electricidad de corriente continua (CC) permite a los usuarios finales evaluar un diseño que combina convertidores de datos aislados (ISO-ADC) con una microcontroladora (MCU) de 32 bits de potencia ultrabaja basada en el núcleo Arm® Cortex®-M0+ mejorado. Este diseño ofrece una exactitud de nivel comercial adecuada para aplicaciones de facturación.

Funciones
  • Medidores de CC de nivel comercial sometidos a pruebas conforme a la norma ANSI C12.32-2021:
    • Clase B
  • Amplio rango de corriente:
    • De 0.1 A a 1000 A
  • Pantalla LCD integrada:
    • Actualizaciones en directo del consumo de energía
  • Extensión de barra de bus conectable para aplicaciones de alta corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFI2.PDF (656 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLVMEZ3.PDF (261 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEZ5.PDF (165 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEZ4.ZIP (2846 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC956.ZIP (236 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEZ2.PDF (1190 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEZ1.PDF (308 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO6731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0G1506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC131M02 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 32 kSPS y 2 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L2228 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3232 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 250 kbps con protección ESD de
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
* Guía de diseño Direct Current (DC) Electricity Meter Reference Design PDF | HTML 24/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos