TIDA-011013

TIDA-011013

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia tiene como objetivo permitir a los usuarios utilizar diferentes tipos y tamaños de bobinas Rogowski en un entorno de medición de electricidad. El diseño admite un amplio rango de corriente (0.25 A a 115 A) y exactitud de 0.2 % de acuerdo con las normas IEC y ANSI con métodos de integración de software y hardware. Este diseño ofrece un alto nivel de flexibilidad y personalización mediante un convertidor analógico a digital (ADC) independiente y un microcontrolador programable.

Funciones
  • Circuito de acondicionamiento integrador de amplificador de chip único para medidor eléctrico trifásico
  • Métodos de integración de hardware y software
  • Amplio rango de corriente diseñado para múltiples aplicaciones de medición
    • Residencial, comercial e industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFK1.PDF (959 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMEA0.PDF (303 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMEA2.PDF (171 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMEA1.ZIP (3762 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGY6.ZIP (226 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME99.PDF (899 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME98.PDF (411 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de uso general

MSPM0G1506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131M08 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 32 kSPS y 8 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLV4387 — Amplificador operacional cuádruple de ultraalta precisión (10 μV), deriva cero (0,01 μV/°C) y baja c

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 3-Phase PCB Rogowski Coil-Based Electricity Meter Reference Design PDF | HTML 12/08/2026
Nota sobre la aplicación Understanding the Design Challenges of Rogowski Coils PDF | HTML 14/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos