TIDA-011043

TIDA-011043

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a small ADS-B receiver that can capture both 1090MHz and 978MHz ADSB packets simultaneously. The ADS-B packets are detected, demodulated, and sent to a host by UART for ADS-B data processing.

Funciones
  • Supports both 978MHz and 1090MHz ADS-B packet formats
  • Small-size 426mm2 board space for ready-to-fly testing
  • Supports 5V or 3.3V supply input
  • Achieves <5% packet error rate between –38dBm to –86dBm signals at 1090MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SPIU024.PDF (1270 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SPRM900.ZIP (144 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SPRM902.PDF (307 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SPRM901.ZIP (2832 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SPRCAM2.ZIP (521 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SPRM899.PDF (852 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SPRM898.PDF (852 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de bajo ruido (LNA) de RF

TRF3302 — Amplificador de bajo ruido (LNA) multibanda para GPS y GNSS de 1165 MHz a 1630 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1312R7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TIDA-011043 Dual-Band ADS-B Receiver PDF | HTML 13/11/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos