TIDA-01141

TIDA-01141

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia se basa en la medición de corriente bidireccional continua de lado alto basada en derivación de ±100 A que aborda aplicaciones como la supervisión de corriente de la batería y la supervisión de corriente en SAI, rectificadores de telecomunicaciones y fuentes de alimentación (PSU) para servidores. Este diseño logra una alta precisión con un valor de resistencia de derivación baja, lo que reduce la pérdida de potencia y el tamaño de la derivación.

Funciones
  • Medición de corriente bidireccional continua de ±100 A basada en derivación para aplicaciones de supervisión de corriente precisas
  • Exactitud de CC ajustada de <1 % en todo el rango de temperatura de –25 °C a +85 °C
  • El valor de derivación baja ofrece una pérdida de potencia reducida y mejora la eficiencia del sistema
  • Detección de corriente de lado alto para baterías de 6 V a 60 V (12 V/24 V/36 V/48 V) y tensión de modo común de hasta 80 V
  • Adaptable para la detección de corriente incluso cerca de nodos de conmutación rápida sin ningún filtrado externo de modo común
  • Alerta de fallo de sobrecorriente rápida (<10 us) en cualquier dirección para la seguridad del sistema, con umbral programable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCD7.PDF (1503 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRP27.PDF (46 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP26.PDF (115 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP29.ZIP (2020 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD00.ZIP (540 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP28.PDF (330 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP25.PDF (255 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA240 — Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -4 V a 80 V con rechazo PWM mej

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM393A — Comparador diferencial doble de precisión y grado industrial

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4041A12 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.1 %
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
* Guía de diseño ±100A, <1% Accurate, Shunt-Based, High-Side, Bidirectional Current Design Guide 9/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos