TIDA-01159

TIDA-01159

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un controlador de puerta aislado de medio puente que se utiliza en el accionamiento de etapas de potencia de aplicaciones de UPS, inversores, servidores y telecomunicaciones. Este diseño de referencia se basa en el controlador de compuerta aislado reforzado de UCC21520 y es capaz de controlar MOSFET y FET de SiC. El diseño contiene una fuente de alimentación auxiliar de pulsación-tracción aislada incorporada para alimentar la salida del controlador de compuerta aislado. Al integrar el controlador de puerta aislado y la fuente de alimentación aislada en una placa compacta con un factor de forma de aproximadamente 30 mm × 35 mm, este diseño de referencia ofrece una solución robusta y completamente probada de controlador para medio puente, capaz de soportar una inmunidad transitoria en modo común (CMTI) superior a 100 kV/μs.

Funciones
  • Accionamiento de puerta compacta para accionar etapas de potencia que se utilizan en convertidores de potencia de media y alta tensión e inversores monofásicos y trifásicos
  • La alta corriente de accionamiento (fuente de 4 A y disipador de 6 A) se adapta al MOSFET/SiC-FET de conducción con corrientes de hasta 100 A y frecuencias de funcionamiento de hasta 2 MHz. Esto que reduce significativamente las pérdidas por conmutación
  • Admite aislamiento básico 3250 VPK y 3000 VRMS
  • Proporciona una CMTI muy alta de > 100 kV/μs para un funcionamiento robusto en entornos ruidosos de alta dv/dt
  • El tiempo muerto integrado en el controlador de puerta mejora la fiabilidad y evita disparos accidentales en la etapa de potencia.5
  • Alimentación aislada compacta y de alta eficiencia incorporada para alimentar el lado de salida del controlador de compuerta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCG2.PDF (3177 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRP17.PDF (67 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP16.PDF (116 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP19.ZIP (1761 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCZ8.ZIP (525 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP18.PDF (310 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP15.PDF (353 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de compuertas aislados

UCC21520 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con
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
* Guía de diseño Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design 8/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos