TIDA-01171

TIDA-01171

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01171 permite la comunicación RS-485 a través de un enlace acoplado a la corriente alterna, incluso a velocidades de datos muy bajas.  Esto permite que los nodos se comuniquen incluso cuando existen grandes diferencias de potencial de tierra entre nodos.  El uso del acoplamiento de CA también ayuda a proteger los transceptores de fallas del bus que pueden provocar cortocircuitos directos a las fuentes de alimentación de alta tensión.

Funciones
  • Proporciona aislamiento funcional de enlaces de datos RS-485 a través de condensadores de acoplamiento de CA en serie
  • Opera a velocidades de datos de hasta 1 Mbps.
  • Funciona con interfaces MCU/UART existentes
  • Utiliza solo dos cables para la transmisión de datos (no se necesitan cables de conexión a tierra)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBZ8.PDF (4128 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRML6.PDF (58 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRML5.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRML8.ZIP (367 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCD7.ZIP (232 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRML7.PDF (324 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRML4.PDF (55 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables JK

SN74HC112 — Biestables tipo D con activación de borde negativo J-K doble con Clear y Preset

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD3088E — Transceptor RS-485 semidúplex de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD96 — Transceptor SymPol

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño AC-Coupled RS-485 Design Guide 15/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos