TIDA-01179

TIDA-01179

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01179 es una fuente de alimentación frontal automotriz capaz de suministrar una salida máxima de 30 W desde la batería del automóvil de 12 V. La primera etapa es un convertidor CC/CC buck-boost que mantiene una tensión de salida estable de 15 V en el rango completo de CC de las condiciones de batería de 12 V especificadas en las normas ISO 7637-2 e ISO 16750-2. La segunda etapa es un convertidor buck compacto que habilita una salida de hasta 20 W.

Funciones
  • Convertidor buck-boost con amplio rango de entrada, diseñado para soportar caídas de tensión de entrada entre 3 V y 36 V CC, y transitorios de hasta 42 V.
  • Diseñado y probado para condiciones severas ISO 7637-2:2004 Pulso 1, 2a y 3a/b (nivel IV)
  • Diseñado y probado para operaciones severas de arranque en frío con batería (nivel III ISO16750-2)
  • Probado para EMI conducida CISPR25 (Clase 5)
  • El diseño de este circuito está probado, se puede enviar e incluye solo hardware
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC53.PDF (11219 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRO57.PDF (377 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO56.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO59.ZIP (953 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCS1.ZIP (524 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO58.PDF (2163 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO55.PDF (711 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5118-Q1 — Controlador elevador-reductor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V a 75 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54540-Q1 — Regulador reductor de 5 A y 42 V con MOSFET de lado alto integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm
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
* Guía de diseño Auto Wide Vin Front-End Power With Cold Crank Operation Design Guide 17/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos