TIDA-01183

TIDA-01183

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo utilizar la modulación por ancho de impulsos (PWM) para atenuar un faro delantero o una luz trasera automotriz con una precisión superior al 2 % del ciclo de trabajo sin la necesidad de utilizar un microcontrolador. Esto permite que el diseño sea competitivo en cuanto a costos. Los dispositivos utilizados en este diseño son el controlador LED multitopología TPS92691-Q1 en configuración boost y boost hacia batería, encargado de controlar los LED.  El temporizador LinCMOS TLC555-Q1, junto con el amplificador operacional OPA2377-Q1, miden y generan una señal PWM precisa. Estos aplican un bucle de retroalimentación y un regulador de derivación de precisión para ajustar el ciclo de trabajo con exactitud. La etapa de entrada del diseño está filtrada por EMI/EMC y puede ser suministrada directamente por la batería del automóvil.

Funciones
  • Atenuación PWM de precisión
  • Diseño optimizado para la eficiencia
  • Funcionamiento mediante arranque en frío
  • Tolerancia a la descarga de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC97A.PDF (3158 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROE0.PDF (302 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROD9.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROE2.ZIP (792 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCU0.ZIP (442 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROE1.PDF (1161 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROD8.PDF (458 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92691-Q1 — Controlador LED de multitopologías con amplificador de detección de corriente rail-to-rail para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2377-Q1 — Amplificador operacional CMOS de 5 MHz, de bajo ruido, con entrada/salida de raíl, apto para el sect

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431-Q1 — Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: KRA)

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Precision PWM Dimming LED Driver Reference Design for Automotive Lighting (Rev. A) 12/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos