TIDA-01234

TIDA-01234

Archivos de diseño

Información general

TIDA-01234 es un diseño boost asincrónico de 24 W, alta eficiencia (94 %) y bajo costo para aplicaciones LED automotrices basado en LM3481-Q1.
Este diseño se aplica a la iluminación de alto brillo automotriz, como faros y luces traseras, y también a sistemas de iluminación LED interior. Está diseñado para funcionar con un rango de entrada de 6 Vin a 18 Vin y puede accionar múltiples cadenas en serie de 6 a 7 LED (16 V a 24 V) con una corriente constante de 1 A. El diseño admite control de brillo LED analógico y protección abierta de salida. En la configuración Boost-a-batería, la tensión de entrada puede ser mayor, menor o igual a la tensión de cadenas LED requerida.

Funciones
  • Solución de conductor LED automotriz de 24 W
  • 94 % de eficiencia del sistema a carga completa a 12 Vin para boost; 88.9 % de eficiencia del sistema a carga completa a 12 Vin para boost a batería
  • Protección de circuito abierto
  • Frecuencia de conmutación:  350 kHz
Opciones de tensión de salida TIDA-01234.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC83A.PDF (3389 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNB7.PDF (127 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNB8.ZIP (39761 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCK1.ZIP (1152 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNB6.PDF (213 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRNB5.PDF (394 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA213-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM3481-Q1 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno, certificado AEC-Q100
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
* Guía de diseño 24-W Boost and Boost-to-Battery Reference Design for Automotive LED Lighting (Rev. A) 18/08/2017
Artículo técnico Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems PDF | HTML 14/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos