TIDA-01235

TIDA-01235

Archivos de diseño

Información general

El enfoque principal del diseño de referencia TIDA-01235 es proporcionar una parte frontal analógica de termopar de alta densidad, bajo costo y buena exactitud. Las estrategias de protección involucradas en el diseño protegen la parte frontal analógica de los transitorios de acoplamiento. Este diseño cumple con los requisitos de los sensores de temperatura de gases de escape automotrices.

Funciones
  • Compatible con sondas de termopar tipo N
  • Especificaciones de diseño para  –40 °C a 1300 °C (rango de temperatura del termopar)
  • Exactitud de < ±1 °C en el rango de temperatura de –40 °C a 1300 °C.
  • Implementa la compensación de unión fría (CJC) con una base de LMT01 V a Q1 V
  • Protección contra transitorios de acoplamiento y sobretensiones transitorias en la parte frontal del termopar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCC1.PDF (2511 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNY2.PDF (182 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNY1.PDF (71 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNY4.ZIP (790 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCQ3.ZIP (439 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNY3.PDF (1007 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNY0.PDF (382 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura digitales

LMT01-Q1 — Sensor de temp. de grado automotriz, de 0.5 °C de precisión, 2 pines, c/interfaz de tren de pulsos

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1118-Q1 — ADC delta-sigma de 16 bits, 860 SPS, 4 canales para automoción con PGA, oscilador, VREF, sensor de t
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
* Guía de diseño Automotive High-Temperature Sensor (HTS) Reference Design 2/12/2016
Artículo técnico How to use temperature sensors to protect an automotive transmission PDF | HTML 31/05/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00168 — Termopar AFE con RTD o sensor de temperatura integrado para compensación de unión fría (CJC) TIDA-00189 — Diseño de referencia del transmisor del termopar eléctrico de circuito aislado

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos