TIDA-01237

TIDA-01237

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra implementaciones de ejemplo de cómo manejar una variedad de entradas de conmutación de alta tensión (HV) utilizando un dispositivo de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI). En esta guía del usuario se proporcionan ejemplos del mundo real de un dispositivo interfaz de detección de múltiples interruptores que maneja entradas de conmutación de alta tensión para aplicaciones de módulo de control de la carrocería (BCM), placa frontal y módulo de columna superior (TCM). Además, el diseño utiliza un regulador de caída baja (LDO) de VIN amplia para crear una tensión de suministro fija del microcontrolador de 3.3 V.

Funciones

Este diseño de referencia muestra implementaciones de ejemplo de cómo manejar una variedad de entradas de conmutación de alta tensión (HV) utilizando un dispositivo de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI). En esta guía del usuario se proporcionan ejemplos del mundo real de un dispositivo interfaz de detección de múltiples interruptores que maneja entradas de conmutación de alta tensión para aplicaciones de módulo de control de la carrocería (BCM), placa frontal y módulo de columna superior (TCM). Además, el diseño utiliza un regulador de caída baja (LDO) de VIN amplia para crear una tensión de suministro fija del microcontrolador de 3.3 V.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC45.PDF (12254 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPE7.PDF (294 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPE6.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPE9.ZIP (1107 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD25.ZIP (1864 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPE8.PDF (1466 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPE5.PDF (619 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B67-Q1 — Regulador de tensión caída baja de 450 mA, sin batería (40V), PSRR alta e IQ baja con PG automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

TIC10024-Q1 — Interfaz de detección de interruptor múltiple (MSDI) de 35 V con SPI de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

TIC12400-Q1 — Interfaz de detección de interruptor múltiple (MSDI) de 35 V con SPI y ADC integrado de calidad auto
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
* Guía de diseño Automotive Multi-Switch Detection Interface Reference Design 4/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos