TIDA-01239

TIDA-01239

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra la implementación de un botón táctil capacitivo utilizando un microcontrolador MSP430™ con tecnología CapTIvate™ en una placa de circuito impreso ultrapequeña de 3.5 mm de ancho. Este botón se usa comúnmente como botón de ajuste en interruptores de proximidad. En combinación con el PHY IO-Link altamente integrado, se realiza una salida flexible, ya sea PNP o NPN. Esta etapa SIO protege contra polaridad inversa, descargas electrostáticas, transitorios eléctricos rápidos y sobretensiones, lo que permite que el diseño cumpla las normas IEC 61000-4. El sensor Hall con una señal de salida analógica permite un uso flexible al detectar la distancia al objeto magnético mediante el botón táctil capacitivo. El convertidor analógico a digital integrado del microcontrolador capta la señal analógica.

Funciones
  • Botón táctil capacitivo con tecnología CapTIvate:
    • Soporte para diseños de rechazo de agua y metal táctil
    • Electrodos de capacitancia propia y mutua
    • Permite una mayor inmunidad a la línea de alimentación, radiofrecuencia y otros ruidos ambientales
  • Controlador de salida altamente integrado:
    • NPN, PNP, IO-Link (opcional)
    • Caída baja de 3.3 V o 5.0 V; 20 mA
    • Protección contra polaridad inversa
    • Protección contra descargas electrostáticas, transitorios eléctricos rápidos y sobretensiones según IEC 61000-4
    • Límite de corriente de salida configurable de 50 mA a 350 mA
  • Placa de circuito impreso de 3.5 mm de ancho
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCO7.PDF (1862 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS56.PDF (100 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS55.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS58.ZIP (683 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDP7.ZIP (630 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS57.PDF (666 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS54.PDF (471 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

IO-Link y E/S digitales

TIOL111 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores lineales de efecto Hall

DRV5053 — Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR2633 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits
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
* Guía de diseño Proximity Switch With CapTIvate Teach Button Reference Design 9/08/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00461 — Diseño de referencia de actualización de firmware IO-Link que aprovecha la tecnología FRAM MSP430 TIDA-01250 — Diseño de referencia de controlador de solenoide inteligente con mantenimiento predictivo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos