TIDA-01253

TIDA-01253

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de puerto multimedia automotriz permite a los clientes acelerar los sistemas de puerto multimedia aprovechando un diseño de referencia completo que consta de circuitos integrados (IC) analógicos con certificación AEC-100. El diseño de referencia se especifica para puertos multimedia automotriz que requieren soporte tanto en puertos locales como remotos mediante la especificación USB BC1.2. Este diseño crea una solución robusta y flexible que permite al sistema cargar ambos puertos simultáneamente, al tiempo que contabiliza la caída de tensión en un puerto remoto.

Funciones
  • El diodo inteligente LM74610-Q1 emula el rectificador de diodo ideal y protege los dispositivos posteriores en caso de polaridad inversa
  • El TPS254900 y el TPS2511 proporcionan una negociación de puerto remoto y puerto local a través de líneas D+/D–, respectivamente, para permitir la carga de un puerto local típico o compensado por cable
  • Los componentes del sistema brindan protección contra cortocircuitos a batería y protección contra descargas de carga frente a transitorios de entrada de hasta 40 V
  • El LMS3635-Q1 de grado automotriz optimiza la fuente de alimentación a través de frecuencias de conmutación ajustables fuera del funcionamiento de la banda AM y FM y admite ambos puertos al proporcionar una corriente continua de hasta 5.5 A sin necesidad de diodos externos ni transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCC6.PDF (5783 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUU8.PDF (87 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUU7.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUV0.ZIP (5826 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEB4.ZIP (1439 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUU9.PDF (633 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUU6.PDF (139 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMS3655-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 5,5 A, 36 V y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM358A — Amplificador operacional doble de 30 V, 700 kHz y tensión de offset de 3 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2511 — Controlador de puerto de carga dedicado USB e interruptor de alimentación de 2.2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS254900-Q1 — Controlador automotriz de puerto de carga USB con protección contra cortocircuito a batería y compen
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
* Guía de diseño CISPR 25 Class 4 Automotive Dual Remote and Local USB Port Reference Design 22/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos