TIDA-01322

TIDA-01322

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una etapa de potencia de bajo ruido, caída baja (LDO) y alta corriente sin necesidad de carril de polarización de tensión utilizando el regulador lineal LP5922 de caída baja. La etapa de potencia demostrada es ideal para aplicaciones industriales. En las aplicaciones industriales, la potencia de bajo ruido se consigue a menudo introduciendo una caída baja en el punto de carga para limpiar la ondulación de tensión de una etapa de potencia de un regulador de conmutación anterior. El dispositivo LP5922 hace esto posible de una manera eficiente al soportar una caída muy baja, lo que también elimina cualquier necesidad de una polarización de tensión en su entrada.

Funciones
  • La caída baja permite hasta el 80 % de alta eficiencia del sistema
  • Dos salidas de alta corriente
  • Relación de rechazo de la fuente de alimentación alta de 70 dB
  • Salida de bajo ruido (26 µVRMS) para dispositivos sensibles
  • Corriente inactiva baja, 25 mA sin carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCS8.PDF (1583 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQB6.PDF (98 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQB5.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQB8.ZIP (1194 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDA0.ZIP (972 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQB7.PDF (460 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQB4.PDF (172 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM26420 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5922 — LDO ajustable de 2 A
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
* Guía de diseño LDO With Low Dropout, High Current and No Bias Rail Design Guide 17/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos