TIDA-01329

TIDA-01329

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un sistema de motor paso a paso flexible diseñado para accionar hasta dos motores paso a paso u ocho periféricos, al tiempo que reduce el número de GPIO necesarios del controlador host, lo que reduce el costo total. El sistema es adecuado para aplicaciones que requieren motores paso a paso o bobinas de hasta 50 V y una corriente máxima de 2.5 A (con todos los canales habilitados). Este diseño presenta múltiples configuraciones para las salidas, lo que permite controlar varios periféricos (es decir, 1 motor, 1 zumbador, 1 relé y 2 LED). Se adapta al control automatizado de rejillas en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), así como al control de relés, zumbadores y LED. Este concepto también podría ampliarse para impulsar cualquier número de canales para otros diseños de automatización de edificios, incluido el control de rejillas en sistemas de ventilación inteligentes, la inclinación automatizada de rejillas, así como el control de giro e inclinación para cámaras IP.

Funciones
  • Subsistema adaptable a una amplia gama de aplicaciones de automatización de edificios
  • Solo se requieren 3 pines GPIO para controlar cualquier múltiplo de 8 canales
  • Ampliable al número deseado de canales de accionamiento
  • Adaptable en una amplia gama de aplicaciones de accionamiento: motores paso a paso, relés y LED
  • Salidas de accionamiento de alta tensión (hasta 50 V) y alta corriente (hasta 500 mA por canal)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC76.PDF (1424 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNQ6.PDF (321 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNQ5.PDF (44 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNQ8.ZIP (589 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCO4.ZIP (672 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNQ7.PDF (1321 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNQ4.PDF (278 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores del lado de tierra

ULN2003A — Matriz de transistor Darlington de 50 V y 7 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74HC595 — Registros de desplazamiento de 8 bits con registros de salida de 3 estados
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
* Guía de diseño Configurable Stepper Driver for HVAC Louver and Motor Control Reference Design 23/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos