TIDA-01330

TIDA-01330

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01330 implementa los circuitos de accionamiento para dos motores de CC con escobillas independientes. Proporciona una solución para asientos eléctricos automotrices con un controlador de 2 ejes altamente integrado, lo que reduce la lista general de materiales. La interfaz con un microcontrolador sencillo ilustra cómo el diseño reduce la carga de procesamiento en el software de control.  Además del circuito de accionamiento para dos motores, este diseño también incluye circuitos de detección de retroalimentación de corriente y otras funciones de diagnóstico para garantizar un funcionamiento confiable y la detección de fallos. Se incluye el circuito de control para un elemento de iluminación LED, así como la capacidad de proporcionar retroalimentación táctil al ocupante del asiento mediante la vibración en cualquiera de los ejes.

Funciones
  • Acciona dos motores de CC con escobillas independientes
  • Corriente del motor de hasta 10 amperios (cada eje)
  • Retroalimentación de corriente en cada eje
  • Protección de batería inversa
  • Interfaz de microcontrolador sencilla
  • Este diseño de circuito está probado e incluye el hardware, los resultados de las pruebas y una guía de inicio.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCM0.PDF (4324 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPZ6.PDF (167 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPZ5.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPZ8.ZIP (4167 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD75.ZIP (362 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPZ7.PDF (173 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPZ4.PDF (2985 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8305-Q1 — Controlador de puerta inteligente trifásico con batería de 12 V para automoción (grado 0 y grado 1)

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74AHC1G00-Q1 — Puerta NAND automotriz única con 2 entradas de 2 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Automotive Two-Axis Power Seat Drive Reference Design 7/02/2017
Artículo técnico Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 27/04/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos