TIDA-01344

TIDA-01344

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01344 es una fuente de alimentación frontal de batería de 48 V para uso automotriz de 24 W que genera 12 V a partir de un amplio rango de entrada de 10 V a 80 V CC, hasta 100 V transitorios para el cumplimiento de la norma LV148. El sistema consta de filtros EMI para el cumplimiento de la norma CISPR 25 y protección de circuitos para el bloqueo de transitorios de alta tensión a niveles seguros para los circuitos aguas abajo. El controlador flyback implementa la regulación del lado principal sin optoacoplador, lo que permite una mayor vida útil y un diseño de placa más pequeño, y el transformador flyback está diseñado y cualificado como AEC-Q200 nivel 1 para uso automotriz.

Funciones
  • Amplio convertidor flyback Vin sobre la tensión de entrada de 10 V a 80 V DC, 100 V transitorios, tensión de salida 12 V y corriente de hasta 2 A
  • Protección para el bloqueo de transitorios de alta tensión a niveles seguros para los circuitos posteriores
  • Diseño de transformadores con calificación AEC-Q200 de nivel 1 para uso automotriz
  • Regulación del lado principal sin optoacoplador para una mayor vida útil y un diseño compacto de la placa
  • Probado para EMI conducida CISPR25 (Clase 5)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCO4.PDF (6922 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQ21.PDF (242 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQ20.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQ23.ZIP (883 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD81.ZIP (447 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQ22.PDF (1275 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQ19.PDF (433 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022-Q1 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V, con certif

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive 10-80V Ultrawide-VIN, 12V VOUT Flyback Ref Design for 48V Car Battery 28/11/2016
Nota sobre la aplicación AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 24/04/2013
Nota sobre la aplicación AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 23/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos