TIDA-01353

TIDA-01353

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01353 es un módulo de control de ECM trifásico basado en transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) discretos, para accionar motores sin escobillas (BLDC) de hasta 375 W en aplicaciones de ventiladores HVAC con un método de control trapezoidal sin sensor. La caracterde protección contra sobrecorriente ciclo a ciclo protege la etapa de potencia frente a sobrecorrientes, y la placa puede operar a una temperatura ambiente de hasta 85 °C. Este diseño también incorpora optoaislamiento para 5 terminales de velocidad preestablecida del ventilador disponibles para el usuario, y es un diseño de referencia que reemplaza directamente a motores con condensador permanente dividido (PSC).

Funciones
  • Detección de temperatura en placa
  • Optoacoplamiento para aislamiento de circuitos
  • Controlador de motor ECM sin sensor de alta eficiencia y bajo costo
  • Detección de corriente usando una única resistencia de derivación en el bus de CC.
  • Control trapezoidal sin sensor con el método de integración de TI InstaSPIN-BLDC back-EMF
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCE0A.PDF (4316 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPD2.PDF (603 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPD1.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPD4.ZIP (2391 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD21.ZIP (1185 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPD3.PDF (3605 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPD0.PDF (2673 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LMT84 — Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 1.5 V y 10 uA en SC70 y TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV316 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta resol
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
* Guía de diseño Electronically Commutated Motor Ref Design for HVAC Blowers With Low BOM Cost (Rev. A) 23/02/2017
Informe How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 8/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos