TIDA-01357

TIDA-01357

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01357 ofrece una solución de control de motores de CC para múltiples actuadores de aletas o amortiguadores de HVAC de uso automotriz. Este diseño demuestra una solución rentable de controlador de motor para seis actuadores/amortiguadores de aletas en la que los seis motores pueden accionarse simultáneamente con una corriente de salida de hasta 0.4 A por motor. Este diseño de referencia mantiene un tamaño de solución pequeño y una corriente de inactiva baja, además de ofrecer protección contra inversión de la batería y descarga de carga.

Funciones
  • Funcionamiento directo con batería (sistema de 12 V); soporta tensiones de hasta 45 V
  • Soporta condiciones de batería invertida y condiciones de descarga de carga (sistema de 12 V)
  • Solución de tres chips para accionar hasta seis motores
  • Diseño compacto; no requiere FET externos
  • Protección contra sobrecorriente, baja tensión y exceso de temperatura con función de diagnóstico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCK1.PDF (1290 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQ01.PDF (272 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQ00.PDF (69 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQ03.ZIP (723 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD76.ZIP (359 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQ02.PDF (1129 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPZ9.PDF (431 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores paso a paso

DRV8802-Q1 — Controlador de motor de puente H doble de 47 V y 1.6 A con regulación de corriente para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive HVAC Multiple-Flap Actuator and Damper Motor Drivers Reference Design 15/12/2016
Artículo técnico Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 27/04/2017
Artículo técnico Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 13/04/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos