TIDA-01358

TIDA-01358

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01358 ofrece una solución de etapa de potencia de alta eficiencia y bajo costo de lista de materiales (BOM) para termostatos inteligentes y otros equipos terminales de automatización de edificios. Esta etapa de potencia toma una entrada de 24 V CA y produce un carril de salida de 5 V y 3.3 V, que puede alimentar convertidores de punto de carga adicionales si se añaden. El diseño permite la carga de una batería LiPo y la conmutación sin interrupciones a potencia por batería durante una caída de tensión de 24 Vac (brownout). La capacidad de ruta de potencia proporciona asistencia de potencia de la batería, lo que permite que la carga transitoria del sistema supere el límite corriente del sistema de 24 VCA a CC, lo que permite utilizar un buck de Vin amplia de menor costo.

Funciones
  • Batería de reserva
  • Ruta independiente de carga y carga de la batería
  • Ruta de potencia dinámica/asistencia de potencia de la batería
  • Alta eficiencia en todo el rango de corriente de carga
  • Compatibilidad con USB sobre corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCE1A.PDF (4732 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPC7.PDF (311 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPC6.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPC9.ZIP (895 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD20.ZIP (503 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPC8.PDF (1283 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPC5.PDF (596 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24072 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celdas 1,5 A, ruta de alimentación, 4,2 V VBAT y VOUT=

Hoja de datos: PDF
Comparadores

LM2903 — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5166 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 3 V-65 V y 500 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62080 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS27081A — Interruptor de carga de 8 V, 3 A, 44 mΩ con tiempo de elevación ajustable
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
* Guía de diseño 24-V AC Power Stage With Wide VIN Converter and Battery Backup Ref Design (Rev. A) 6/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos