TIDA-01365

TIDA-01365

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia bidireccional del centro de abanico de salida RS-485 (TIDA-01365) documenta y prueba un diseño de centro de abanico de salida RS-485 en el que se agregan las señales 1:N y N:1 RS-485 de cualquier topología de bus. Este diseño también incluye funciones de control de dirección automático, para reducir el número de pines en los microcontroladores y un convertidor CC a CC utilizando el carril de CC de 24 V que normalmente se ve en aplicaciones industriales.

Funciones
  • Permite la comunicación bidireccional a través de topologías de red complejas
  • Un nodo maestro/cuatro nodos esclavos
  • Dirección de los datos controlada automáticamente (no se necesita microcontrolador)
  • Admite longitudes de cable de > 1000 m.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCQ8.PDF (1535 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPR4.PDF (164 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPR3.PDF (41 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPR6.ZIP (332 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD56.ZIP (323 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPR5.PDF (762 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPR2.PDF (100 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LV08A — Compuerta AND de 4 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (7 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54336A — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 28 V, con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD3082E — Transceptor RS-485 semidúplex

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

NA555 — Temporizadores de precisión
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
* Guía de diseño RS-485 Bidirectional Fan-Out Hub With Automatic Direction Control Ref Design 6/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos