TIDA-01366

TIDA-01366

Archivos de diseño

Información general

TIDA-01366 (también conocido como PMP9799) se diseñó para el FPGA MAX® 10 de Altera. Este diseño de referencia utiliza tres convertidores CC/CC para alimentar el MAX-10 de forma rentable. El diseño es compatible con numerosas aplicaciones industriales y con cualquier aplicación que requiera una fuente de alimentación pequeña, de alta eficiencia y apta para altas temperaturas.

Funciones
  • Admite la opción de doble suministro de potencia del MAX 10 para habilitar todas las funcionalidades del FPGA
  • Solo requiere tres convertidores CC/CC para un diseño de potencia sencillo
  • Tamaño total inferior a 300 mm² para aplicaciones con restricciones de espacio
  • 92 % de eficiencia a la mitad de la carga nominal y 89 % a plena carga nominal, lo que se traduce en una baj o ascenso de temperatura y alta confiabilidad
  • Admite la característica de encendido instantáneo para un arranque más rápido de MAX 10
  • Componentes y dispositivos calificados para 125 °C, con indicador de advertencia de temperatura a 120 °C para aplicaciones de alta temperatura
Opciones de tensión de salida TIDA-01366.1 TIDA-01366.2 TIDA-01366.3
Tensión de entrada (Min) (V) 2.7 2.7 2.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 2.5 1.5 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2 2 6
Potencia de salida (W) 5 3 7.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCF9.PDF (689 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRP36.PDF (259 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP35.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCD02.ZIP (489 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP37.PDF (1350 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP34.PDF (414 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62097 — Convertidor reductor de 2 A con frecuencia de conmutación seleccionable en encapsulado HotRod

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62480 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 2.4 V a 5.5 V, 6 A y salida PG ajustable Inicio suave y

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22925 — Interruptor de carga de 3.6 V, 3 A, 9.2 mΩ con descarga de salida
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
* Guía de diseño Small, Efficient, Easy-to-Use Power Supply for Altera MAX10 FPGA for up to 125°C 6/12/2016
Artículo técnico Small and efficient power supply for the Altera™ MAX® 10 FPGA PDF | HTML 24/04/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos