TIDA-01367

TIDA-01367

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01367 utiliza el controlador multifásico TPS53679 y las etapas de potencia inteligentes CSD95490Q5MC para lograr el diseño de alto rendimiento adecuado para alimentar los procesadores ARM Cavium ThunderX2®.

Las dos salidas del controlador están orientadas a un carril de núcleo de 240 A y 0.8 V con un diseño de seis fases y carril auxiliar de un 20 A y 0.85 V. Las etapas de potencia inteligentes y el bus de gestión de potencia PMBus™ integrado permiten un fácil ajuste de la tensión de salida y telemetría de los parámetros de diseño clave. Este diseño de referencia permite la configuración, el ajuste de la tensión de salida y el ajuste de compensación de la fuente de alimentación, a la vez que proporciona monitorización de la tensión de entrada y salida, la corriente, la potencia y la temperatura.

El diseñador Fusion Digital Power™ de TI se utiliza para la programación, supervisión, validación y caracterización del sistema.

Funciones
  • Diseño de doble carril 6+1: Carril de núcleo de alta potencia y carril auxiliar monofásico
  • Programación de la tensión de salida por bus de gestión de alimentación (PMBus) y otros parámetros del circuito integrado (IC), así como margen de tensión
  • Supervisión por bus de gestión de alimentación (PMBus) de la tensión de entrada/salida, corriente, potencia y temperatura
  • Eficiencias máximas del 90 % y del 91 % para los carriles de núcleo y los auxiliares
Opciones de tensión de salida TIDA-01367.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) .9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 150
Potencia de salida (W) 135
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDD0A.PDF (4009 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS76.PDF (611 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS75.PDF (221 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCDQ1.ZIP (2590 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS77.PDF (544 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS74.PDF (744 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53679 — Controlador multifase reductor D-CAP+™ VR13 6+1/5+2 de doble canal con NVM y PMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5.8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95490Q5MC — Etapa de potencia NexFET™ de buck sincrónico de 75 A con encapsulado Dual Cool
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
* Guía de diseño High-Power Voltage Regulator Ref Design for Cavium ThunderX2® Arm® Processors (Rev. A) 23/08/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos