TIDA-01369

TIDA-01369

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01369 es una fuente de alimentación diseñada para proporcionar alimentación a microcontroladores (MCU) de doble núcleo (Lock-Step) con arquitecturas de seguridad funcional, que regulan desde una batería de automoción o una fuente de alimentación de CC industrial en una sola etapa. El diseño admite MCU de varios proveedores. Se supervisan los carriles del núcleo y de E/S del MCU; si se produce una condición de falla, el MCU se desactiva mediante señales de salida de REINICIO de hardware y la condición de falla de enclavamiento se informa al MCU después de que se reanude el funcionamiento normal. El diseño de referencia enfatiza las características complementarias de tres productos de TI: el circuito integrado (IC) de administración de potencia (PMIC) TPS653850-Q1, el convertidor buck CC-CC asíncrono TPS57160-Q1 y el supervisor de sobretensión y subtensión TPS3700-Q1.

Funciones
  • Admite requisitos de alimentación y secuenciación de varios MCU de doble núcleo Lock-Step
  • Carril central MCU de baja tensión con rizado de tensión del 3% de 5 mA a 1.5 A de carga
  • Optimizado para la familia de productos Hercules TMS570xxxxx
  • Señales de supervisión y reinicio para MCU con condición de falla de bloqueo
  • Funciona en un amplio VIN de 2.6 V a 36 V (ideal para baterías de automoción o suministros industriales)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Nota importante

Para obtener más información sobre TI Design TIDA-01369: Solicitar ahora

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS57160-Q1 — Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS653853-Q1 — Fuente de alimentación multicarril para microcontroladores en aplicaciones relevantes para la seguri

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3700-Q1 — Detector automotriz de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión

Hoja de datos: PDF | HTML

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos