TIDA-01371

TIDA-01371

Archivos de diseño

Información general

Los transmisores de ultrasonido requieren una fuente de alimentación de CC programable estable para accionar alta corriente en los transductores piezoeléctricos durante la transmisión. El diseño de referencia TIDA-01371 demuestra un regulador lineal positivo y negativo que puede proporcionar tensiones de salida que varían de ±2.5 a ±100 V. La programabilidad (pensada para provenir de un DAC) se implementa mediante tensiones de control externas. El bajo nivel de ruido permite sustituir los filtros de ruido pasivos y activos por reguladores LDO positivos y negativos de bajo nivel de ruido y un circuito de puesta a tierra de los reguladores. Además, utiliza MOSFET de potencia externos para escalar la capacidad de corriente de los reguladores con el fin de admitir modos de imagen especiales, como el modo de onda de cizallamiento, o elastografía. Para proporcionar corrientes extremadamente altas a los transductores, los condensadores de entrada grandes pueden proporcionar una alta energía durante 1 ms de duración, que mantiene la corriente media extraída de esta fuente de alimentación muy baja.

Funciones
  • El regulador flotante y de seguimiento sustituye los filtros de ruido pasivos y activos por reguladores LDO estándar con una regulación de carga superior al ±1.5 %.
  • El innovador esquema de corriente compartida utiliza los mejores MOSFET de potencia de la serie RDS(ON) CSD de baja impedancia de TI y circuitos de controlador de baja impedancia para mejorar la respuesta transitoria
  • Tensión de salida programable de ±2.5 V a ±100 V mediante señales de control procedentes del DAC
  • Escalable en términos de corriente de salida para pulsos de 1 ms (probado hasta ±20 A) compatible con modos de imagen especiales
  • Las fuentes de alimentación de tensión positiva y negativa independientes permiten flexibilidad en la potencia del circuito de transmisión de ultrasonidos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCI3A.PDF (4110 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPY1.PDF (352 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPY0.PDF (136 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPY3.ZIP (1225 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD72.ZIP (358 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPY2.PDF (2007 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPX9.PDF (698 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV171 — Amplificador operacional simple de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonab

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2171 — Amplificador operacional doble de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 10,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño ±100-V Programmable, Scalable (Current & Voltage) Floating Regulator Ref Design (Rev. A) 30/07/2017
Artículo técnico Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 8/02/2018
Artículo técnico What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound PDF | HTML 12/05/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01352 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de ultrasonido programable, continua y escalable de 4

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos