TIDA-01372

TIDA-01372

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una solución analógica para la lámpara frontal automotriz con animación de giro secuencial con topología SEPIC. Además, este diseño también realiza un diagnóstico automotriz completo con baja corriente inactiva durante el modo de falla.

Funciones
  • Conexión directa de la batería automotriz
  • Animación por giro secuencial sin MCU
  • Compatible con un mayor rango de tensión de salida y una alta carga de potencia con la topología SEPIC
  • Mejor rendimiento térmico que la solución de tipo lineal
  • Diagnóstico y protección completos
  • Corriente inactiva baja durante el modo de fallo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCU6.PDF (2194 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRR62.PDF (229 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRR61.PDF (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRR64.ZIP (2319 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDH5.ZIP (750 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRR63.ZIP (3099 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRR60.PDF (1008 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92601-Q1 — Controlador LED de modo de conmutación de detección de corriente de lado alto monocanal para automoc

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74HC74-Q1 — Biestables de tipo D con activación de borde positivo dobles con opciones de eliminación y preajuste

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A66-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ baja, con buena potencia para

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74AHCT1G32-Q1 — Compuerta OR automotriz de alta velocidad (7.1 ns) de 1 canal y 2 entradas de 4.5 V a 5.5 V con entr
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
* Guía de diseño Automotive LED Front Lamp With Sequential Turn Animation Reference Design 2/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos