TIDA-01374

TIDA-01374

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia automotriz detalla una solución para una luz de parada y una luz trasera. La batería automotriz alimenta directamente el controlador de diodo de luz (LED) lineal TPS92830-Q1 utilizado en este diseño, lo que permite al diseñador utilizar los mismos LED para ambas funciones. Este diseño de referencia también cuenta con un sólido rendimiento de compatibilidad electromagnética (EMC), protección total y diagnóstico.

Funciones
  • Alimentación de batería automotriz
  • Cumple con las normas de emisiones conducidas y radiadas CISPR 25 y pasa la prueba ISO11452-4 BCI
  • Reutilización de la luz LED de detención y la luz trasera mediante el uso del generador PWM interno del dispositivo
  • Diagnóstico de circuito abierto, cortocircuito a tierra y cortocircuito a batería de cadena LED con recuperación automática
  • Bus de fallas configurable como una falla: todas las fallas o único canal desactivado
  • Función de binning LED mediante el uso del pin de entrada de atenuación analógica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD54.PDF (1972 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRW63.PDF (125 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRW62.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRW65.ZIP (545 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEN0.ZIP (277 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRW64.PDF (1020 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRW61.PDF (182 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92830-Q1 — Controlador LED lineal de corriente constante, alta potencia, lado alto y de 3 canales para automoci
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
* Guía de diseño EMC-Compliant, Automotive Stop Light and Tail Light Reference Design 9/05/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos