TIDA-01375

TIDA-01375

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia detalla una solución para una luz de conducción diurna (DRL) y una luz de posición automotriz. El controlador LED lineal TPS92830-Q1  que se utiliza en este diseño se alimenta directamente de la batería automotriz, lo que le permite utilizar los mismos LED para ambas funciones. Este diseño de referencia también cuenta con un sólido rendimiento de EMC, protección total y diagnóstico.

Funciones
  • Alimentación de batería automotriz
  • Cumple con las normas de emisiones conducidas y radiadas CISPR 25 y aprobó la prueba ISO11452-4 BCI
  • Reutilización de la luz DRL/de posición mediante el uso del generador PWM interno del dispositivo
  • Diagnóstico de circuito abierto de cadena LED, cortocircuito a tierra y cortocircuito a batería con recuperación automática
  • Bus de fallas configurable como una falla: todas las fallas o único canal desactivado
  • Protección térmica LED
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD55.PDF (1945 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTQ3.PDF (94 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTQ2.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTQ5.ZIP (489 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE21.ZIP (1379 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTQ4.PDF (663 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTQ1.PDF (140 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92830-Q1 — Controlador LED lineal de corriente constante, alta potencia, lado alto y de 3 canales para automoci
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
* Guía de diseño EMC-Compliant, Automotive Daytime Running Light and Position Light Ref Design 14/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos