TIDA-01381

TIDA-01381

Archivos de diseño

Información general

En este diseño de referencia se detalla cómo controlar una cadena de faros LED de matriz, medir la temperatura de los LED e implementar soporte para el plegado térmico, que reduce la corriente en los LED a medida que la temperatura de éstos aumenta para evitar que se dañen. El diseño utiliza detección de temperatura en lugar de termistores de coeficiente térmico negativo (NTC) con el fin de reducir el número de componentes, el número de cables físicos y el número de pines utilizados en el microcontrolador. El TIDA-01381 debe interconectarse con un microcontrolador para realizar la reducción de la corriente de plegado térmico de los LED. La etapa de entrada del diseño incluye filtros de interferencia electromagnética (EMI) y compatibilidad electromagnética (EMC) y se puede suministrar directamente mediante una batería de vehículo.

Funciones
  • Detección de temperatura multicanal
  • Diseño optimizado para la eficiencia
  • Funcionamiento mediante arranque en frío
  • Tolerancia a la descarga de carga
  • Protección de batería inversa
  • Plegado térmico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCL2A.PDF (751 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPZ1.PDF (227 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPZ0.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPZ3.ZIP (768 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD74.ZIP (507 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPZ2.PDF (1130 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPY9.PDF (349 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92691-Q1 — Controlador LED de multitopologías con amplificador de detección de corriente rail-to-rail para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP423-Q1 — Sensor de temperatura remoto AEC-Q100 de 3 canales para automoción
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
* Guía de diseño Multiple-Channel Temp Sensing for Automotive LED Headlights Reference Design (Rev. A) 3/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos