TIDA-01382

TIDA-01382

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01382 es una solución de atenuación de precisión por modulación por ancho de impulsos (PWM) para luces de circulación diurna (DRL), incluido el plegado térmico sin necesidad de un microcontrolador (MCU). El diseño incluye periféricos clave como el filtrado de interferencia electromagnética (EMI), el filtrado de compatibilidad electromagnética (EMC), el acondicionamiento de tensión (regulador de derivación), el plegado térmico, la generación de reloj de precisión y el controlador LED.

Funciones
  • Plegado térmico lineal para protección LED
  • Señal PWM de precisión con una exactitud del 2 %
  • Diseñado para funcionar en condiciones de arranque en frío, descarga de carga y batería inversa
  • Diseño optimizado para la eficiencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUCL3.PDF (2242 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQ31.PDF (267 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQ30.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQ33.ZIP (843 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD83.ZIP (506 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQ32.PDF (1262 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQ29.PDF (429 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT87-Q1 — Sensor de temperatura automotriz de salida analógica de ±2,7 °C de 2,7V a 5,5 V con ganancia de -13,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPS92691-Q1 — Controlador LED de multitopologías con amplificador de detección de corriente rail-to-rail para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2377-Q1 — Amplificador operacional CMOS de 5 MHz, de bajo ruido, con entrada/salida de raíl, apto para el sect

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431-Q1 — Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: KRA)
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
* Guía de diseño Driving DRL LEDs With Thermal Foldback Design Guide PDF | HTML 24/02/2017
Artículo técnico How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE PDF | HTML 1/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos