TIDA-01387

TIDA-01387

Archivos de diseño

Información general

Este diseño muestra cómo alimentar módems GPRS en medidores inteligentes con baterías LiSoCL2. Los módems GPRS requieren una corriente máxima de hasta 2 A durante la transmisión. Este diseño reduce los requisitos de carga máxima de la batería mediante el uso del convertidor elevador TPS61021A y un supercondensador de 20F para proporcionar la corriente de transmisión necesaria. Esto reduce el costo total del sistema al permitir el uso de baterías LiCoCL2 de menor costo y mantener una vida útil de 10 años.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 0.7 V a 4 V
  • Solución de convertidor boost pequeño
  • La eficiencia es superior al 85 % con una tensión de entrada de 3 V
  • Capacidad de corriente de salida de más de 2 A con entrada de 2.8 V
  • Caída de la tensión de salida inferior a 200 mV
Opciones de tensión de salida TIDA-01387
Tensión de entrada (Min) (V) .7
Tensión de entrada (Máx) (V) 4
Tensión de salida (Nom) (V) 4
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCG0.PDF (604 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQO4.PDF (55 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQO3.PDF (161 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQO6.ZIP (1307 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDD2.ZIP (325 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQO5.PDF (314 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQO2.PDF (175 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61021A — Convertidor elevador de 3 A con tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V
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
* Guía de diseño Power Supply for GPRS Modules From LISOCL2 Battery Design Guide 27/04/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos