TIDA-01388

TIDA-01388

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01388 es una solución de cargador USB doble de 21 W para automoción que ofrece protección frontal completa con tamaño pequeño. El sistema puede fijar transitorios eléctricos rápidos de alta tensión y mantener el funcionamiento a través de estos eventos. También puede responder a un evento de polaridad inversa de la batería y apagarse correctamente.
El diseño acepta un amplio rango de tensión de entrada de 5.5 V a 36 V y regula dos salidas de 5 V a 2.1 A para puertos USB dobles. Se incluyen circuitos de filtración de interferencia electromagnética y el diseño cumple las normas CISPR 25 Clase 5 de interferencia electromagnética conducida.

Funciones
  • Fuente de alimentación frontal de VIN amplia para sistemas de cargador USB dobles
  • Funcionamiento sin batería y protección de batería inversa
  • Protección de tensión transitoria positiva y negativa
  • Cumple las normas CISPR 25 Clase 5 de interferencia electromagnética (EMI) conducida
  • Utiliza todos los dispositivos con certificación AEC-Q100
  • Tamaño reducido de la solución
Opciones de tensión de salida TIDA-01388.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.1
Potencia de salida (W) 10.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCZ9.PDF (605 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRT89.PDF (111 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT88.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT91.ZIP (953 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDY1.ZIP (423 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT90.PDF (683 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT87.PDF (149 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMS3655-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 5,5 A, 36 V y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2561A-Q1 — Interruptor automotriz de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25-2.8 A ILIMIT (ajustado

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2513A-Q1 — Administrador automotriz doble DP/DM de puerto de carga USB
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
* Guía de diseño CISPR 25 Class 5 Rated Dual Automotive USB Charger Reference Design 26/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos