TIDA-01392

TIDA-01392

Archivos de diseño

Información general

Los módulos de cámara para aplicaciones ADAS pueden estar muy limitados por el espacio.  La TIDA-01392 combina un generador de imágenes de 1.3 MP, un serializador de 1.9 Gbit/s y las fuentes de alimentación necesarias. Toda esta funcionalidad se encuentra en un diseño de placa de circuito impreso de 20 × 20 mm. El diseño de referencia del módulo de la cámara también simplifica la comunicación al combinar las señales de vídeo digital, potencia, control de la cámara y diagnóstico a través de un único cable coaxial de 50 Ω.

Funciones
  • Entrada de video de 10 o 12 bits (100 MHz)
  • Todos los dispositivos con clasificación AEC Q100 (-Q1)
  • Diagnóstico y autocomprobación integrados (BIST) para aplicaciones ASIL B
  • Frecuencias de conmutación de la fuente de alimentación superiores a 1700 kHz para evitar interferencias en la banda AM
  • Solución de potencia optimizada para minimizar el espacio mediante la elección de piezas que eliminan los circuitos externos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCS4A.PDF (4978 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS08A.PDF (108 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS07A.PDF (91 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS10A.ZIP (510 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDO7A.ZIP (3225 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS09A.PDF (724 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS06A.PDF (322 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62172-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 0.5 A para automoción en QFN de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB933-Q1 — Serializador FPD-Link III de 12 bits y 100 MHz para cámaras 1 MP/60 fps y 2 MP/30 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV70018-Q1 — Regulador de tensión de caída baja 300 mA, PSRR alta e IQ baja con activación para 1.8V automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799-Q1 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, de 200 mA, con activación para automoción
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
* Guía de diseño Automotive 1.3MP Camera Module Ref Design with 12-bit Raw Video Output up to (Rev. A) 23/01/2018
Artículo técnico How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 11/09/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00421 — Diseño de referencia del módulo de cámara de 1.3M con OV10640, DS90UB913A y alimentación mediante co

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos