TIDA-01395

TIDA-01395

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una etapa de potencia de alta eficiencia y bajo recuento de la lista de materiales para termostatos inteligentes y otros diseños de automatización de edificios con puertas de enlace. Esta etapa de potencia toma una entrada de 24 V CA y produce un carril de salida de 5 V y 3.3 V, que puede alimentar convertidores de punto de carga adicionales si se agregan. El diseño permite cargar la batería de polímero de litio (LiPo) y cambiar sin problemas a la potencia por batería durante una caída de tensión de 24 V CA. La capacidad de ruta de potencia proporciona asistencia de potencia de la batería lo que permite que los transitorios de carga superen el límite de corriente del sistema de 24 V de CA a CC, lo que permite utilizar un buck de VIN amplio de menor costo. El medidor de carga de la batería ayuda a los diseñadores a conservar la vida útil de la batería y a garantizar un funcionamiento correcto, ya que ayuda al procesador central a tomar decisiones más inteligentes sobre el ahorro de potencia y la funcionalidad del sistema.

Funciones
  • Indicador de carga de la batería
  • Ruta de potencia dinámica/asistencia de potencia de la batería
  • Alta eficiencia en todo el rango de corriente de carga
  • Compatibilidad con sobrecorriente USB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCW0.PDF (5757 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQ91.PDF (372 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQ90.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQ93.ZIP (979 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD95.ZIP (781 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQ92.PDF (2115 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQ89.PDF (617 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24072 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celdas 1,5 A, ruta de alimentación, 4,2 V VBAT y VOUT=

Hoja de datos: PDF
Medidores de carga de baterías

BQ27426 — Medidor de combustible (gas) de 1 celda del lado del sistema con perfiles químicos preprogramados

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM2903 — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5166 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 3 V-65 V y 500 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62080 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS27081A — Interruptor de carga de 8 V, 3 A, 44 mΩ con tiempo de elevación ajustable
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
* Guía de diseño 24Vac Power Stage With Battery Fuel Gauge for Thermostat Reference Design 9/03/2017
Artículo técnico The power to innovate industrial design PDF | HTML 27/03/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01358 — Diseño de referencia de etapa de potencia CA de 24 V con convertidor de Vin ancho y batería de reser

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos