TIDA-01399

TIDA-01399

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza TPS92410 y TPS92411 con potencia de salida de 50 W para la iluminación de áreas con todos los componentes en una única placa de circuito impreso (PCB). Este diseño utiliza cuatro etapas TPS92411 que permiten 16 estados de conmutación diferentes durante la forma de onda de CA rectificada ascendente y descendente, lo que optimiza el espacio libre del MOSFET de regulación de corriente. El TPS92410 permite una atenuación analógica monotónica de hasta un 3 % antes de apagar el regulador de corriente. Se incluyó la filtración de interferencia electromagnética (EMI) sin magnetismo y está diseñado para cumplir con los requisitos de conducción de Clase B del Título 47 de la FCC, parte 15.

Funciones
  • Controlador LED fuera de línea de 120 V AC no aislado sin magnetismo
  • Eficiencia: 86.5 %
  • Factor de potencia: 0.97
  • THD: 10.5 %
  • (EMI) probada según la parte 15, clase B, título 47 de la FCC
  • Regulador de corriente para corrección del factor de potencia con multiplicador para regulación de línea
  • Permite un sencillo plegado térmico NTC
  • Atenuación analógica monotónica al 3 % con apagado
  • Atenuación más profunda mediante entrada TSNS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCU7A.PDF (5078 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRR3.PDF (392 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRR2.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRR5.ZIP (979 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDM5.ZIP (2215 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRR4.PDF (1223 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRR1.PDF (239 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores LED de iluminación

TPS92410 — Controlador lineal de accionamiento directo controlado por interruptor para controladores LED fuera

Hoja de datos: PDF
Controladores LED de iluminación

TPS92411 — Interruptor flotante para accionamiento directo lineal CA fuera de línea de LED con corriente de riz
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
* Guía de diseño TPS92410/411 50-W, 120-V AC Offline, LED Driver - No Magnetics Required for LEDs (Rev. A) 23/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos