TIDA-01402

TIDA-01402

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta el primer amplificador de cruce cero y cero derivación de la industria (OPA388) que amortigua la salida analógica de un convertidor digital a analógico (DAC). Demuestra la importancia de la función de cruce cero y cero derivación y cómo pueden minimizar la no linealidad integral (INL) del sistema, así como hacer uso del rango de escala total del DAC (DAC8830).

Funciones
  • El DAC de precisión (DAC8830) proporciona una excelente linealidad, bajas fallas, bajo nivel de ruido y ajuste rápido
  • Funciona con un suministro único de 2.7 V a 5.5 V, que es compatible con la mayoría de los requisitos de potencia de DSP/MCU
  • El amplificador operacional de cruce cero y cero derivación (OPA388 V) proporciona una verdadera precisión para minimizar las contribuciones a DAC INL (<0.5 LSB)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCT8.PDF (5124 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPP9.PDF (94 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPP8.PDF (43 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPQ1.ZIP (986 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD53.ZIP (494 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPQ0.PDF (168 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPP7.PDF (242 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8830 — DAC de salida de tensión de 16 bits, monocanal, potencia ultrabaja

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA340 — Amplificador operacional simple, de alimentación simple, de carril a carril, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA388 — Amplificador operacional de precisión simple, 10 MHz, CMOS, deriva cero, cruce por cero, RRIO verdad

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja
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
* Guía de diseño High-Precision Reference Design for Buffering a DAC Signal 3/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos