TIDA-01414

TIDA-01414

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de barra de sonido TPA3244 Dolby Atmos® combina audio Ultra-HD y alto rango dinámico para crear una experiencia de audio que llena el espacio desde un sistema de factor de forma pequeño. El diseño aprovecha el amplificador de alto rendimiento TPA3244 de TI, el convertidor digital a analógico de alto rendimiento PCM5252 con procesamiento y un sistema en chip (SoC) integrado para decodificar y renderizar Dolby Atmos®. La placa de referencia de la barra de sonido proporciona 10 canales de convertidor digital a analógico + amplificador que utilizan el procesador de señales digitales de audio integrado de TI para un procesamiento independiente de canales que incluye cruces digitales activos, control de rango dinámico y filtros biquad para admitir la configuración de salida de la barra de sonido 5.1.2. El diseño utiliza el sistema en chip (SoC) de audio 66AK2G para la decodificación y el renderizado de Dolby Atmos®.

Funciones
  • Barra de sonido 5.1.2 Dolby Atmos
  • 10 canales amplificadores de Clase D de 5 x TPA3244 en BTL
  • Audio tridimensional inmersivo Ultra HD
  • Procesamiento de audio con procesador de señales digitales de convertidor digital a analógico integrado para cruce activo, ecualización y mejora de graves
  • Solución Dolby Atmos de SoC en un solo chip
  • Salidas de subwoofer digital y analógica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD45.PDF (5912 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRT12.PDF (770 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT11.PDF (113 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT14.ZIP (3929 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDW8.ZIP (8312 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT13.PDF (7121 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT10.PDF (1437 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de audio

PCM5252 — DAC de salida diferencial estéreo de 114 dB de 32 bits con miniDSP y capacidad de amplificación inte

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales para audio

NE5532 — Amplificador operacional doble de 30 V y 10 MHz de bajo ruido para aplicaciones de audio

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54340 — Convertidor CC/CC reductor de 42 V de entrada, 3.5 A, con Eco-mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TPA3244 — Amplificador de audio estéreo de 60 W y mono de 120 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de

Hoja de datos: PDF | HTML
Conmutadores y multiplexores I2C e I3C

TCA9548A — Interruptor I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 8 canales con restablecimiento y traducción de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM2940C — Regulador de tensión de baja caída, alta PSRR de 1 A y 26 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5234 — MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplicado

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TPA3244 Dolby Atmos Soundbar Reference Design 21/09/2017
Nota sobre la aplicación LC Filter Design (Rev. B) PDF | HTML 29/06/2026
Más documentación High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 1/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos