TIDA-01423

TIDA-01423

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de potencia inversora pequeño y sencillo cuenta con un convertidor reductor de precisión alta en una topología buck-boost inversora. Genera una salida –12 V a 400 mA de corriente desde una tensión de entrada 3 V a 4.5 V, lo que permite alimentar de manera limpia carriles de tensión negativa en aplicaciones con limitaciones de espacio, como sistemas de redes ópticas para infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de antena activos y distribuidos o unidades de radio remotas para infraestructuras inalámbricas, así como aplicaciones de prueba y medición en aplicaciones industriales.

Funciones
  • Alta tensión de salida negativa de –12 V
  • Tamaño total de la solución inferior a 65 mm2
  • Alta corriente de salida de 400 mA
  • Baja ondulación de la tensión de salida (<0.5 %)
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 4.5 V
  • Solución nominal a 125 °C.
Opciones de tensión de salida TIDA-01423.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 4.5
Tensión de salida (Nom) (V) -12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .4
Potencia de salida (W) 4.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCY3.PDF (2425 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRW1.PDF (72 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRW0.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCDN8.ZIP (308 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRW2.PDF (342 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRV9.PDF (115 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62136 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 4.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 3.-0-V to 4.5-V Input, 400-mA, –12-V Inverting Buck-Boost Reference Design 18/06/2017
Artículo técnico How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 17/05/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos