TIDA-01424

TIDA-01424

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza detección ultrasónica para detectar un movimiento de patada que indica el deseo del usuario de activar una compuerta de elevación eléctrica, un maletero de alimentación o una puerta deslizante de potencia de un automóvil.  La detección ultrasónica permite detectar más de un objeto y proporciona una medida de la distancia a cada objeto. La alta resolución y baja disipación de potencia hacen que este diseño sea adecuado para sistemas de cierre de manos libres automotrices en los que la detección de gestos y la baja corriente de la batería son críticas.

Funciones
  • Dos canales de sensores ultrasónicos
  • Funciona con una batería automotriz de 12 V
  • Detecta patadas para distancias de hasta 50 cm
  • Corriente quiescente baja
  • Se ha probado el diseño y se incluyen los esquemas, el diseño y los resultados de las pruebas.
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD22.PDF (6197 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS41.PDF (105 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS40.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS43.ZIP (600 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDP3.ZIP (496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS42.PDF (517 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS39.PDF (2538 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de lado alto

TPS1H100-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3700-Q1 — Detector automotriz de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE sensores ultrasónicos

PGA460-Q1 — Procesador de señal ultrasónica y controlador de transductor para sector automotriz
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
* Guía de diseño Automotive Ultrasonic Kick-to-Open Reference Design 8/08/2017
Artículo técnico Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 6/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos